×

ローラー セクション


  • a = 45~135 mm の距離で平行コンベア セクション間でワークピース パレットを横方向に搬送用に取り付けられていないローラー セクション
  • 2つの HQ 2 リフトトランスバース ユニットとの併用
  • a = 90~200 mm の距離で平行コンベア セクション間において、ワークピース パレットを横方向の搬送用に取り付けていないローラー セクション
  • 2つの HQ 2 リフトトランスバース ユニットとの併用
  • ワークピース パレットの手動搬送に対して組立済みのローラー エレメント
  • 傾斜したパッシブ コンベア セクションとして使用可能です。
  • トランスバース コンベア用 AS 2/B… または UM 2/B に取り付けるための搭載ローラー セクション
  • AS 2/B ...から UM 2/B へ、または AS 2/B ...または UM 2/B からリフトトランスバース ユニットへの正面移行での追加ワークピース パレット サポート
  • a = 90~690 mm の距離で平行コンベア セクション間において、ワークピース パレットを横方向の搬送用に取り付け済みのローラー セクション
  • 2つの HQ 2 リフトトランスバース ユニットとの併用


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:10:07