×

ローラー付き中間セクション


  • a = 45~135 mm の距離で平行コンベア セクション間でワークピース パレットを横方向に搬送用に取り付けられていないローラー セクション
  • 2つの HQ 2 リフトトランスバース ユニットとの併用
特徴
商品名
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-04-22 10:07:45