ワークピース パレット
- ± 0.3 mm の位置決め精度のための統合ポジショニング ブッシング
- ID 10、ID 40、および ID 200 識別システムのモバイルデータ タグの取り付け用に準備
- ベルト、歯付きベルト、フラット トップ チェーンに最適
- 剛性の高い頑丈なワークピース パレット
- 特に最大 240 kg (2 kg/cm の長さ) までの最大許容全重量とアキュムレーション ローラー チェーン コンベア メディアを組み合わせたワークピース パレット
- 完全組立、またはユーザーによる組み立て用キット
- フレーム ワークピース パレット、完全組立、またはユーザーによる組み立て用キット
- アルミニウムフレーム構造による軽量で高い安定性