×

WT 2 ワークピース パレット用コンポーネント


  • 標準辺の長さが 160 ~ 400 mm のコーナー モジュール
  • 320 mm フレーム拡張モジュール
  • 400 x 400 mm 以上のワークピース パレットのユーザーによる組み立て。ワークピース パレットの総重量 mW > 50 kg および搬送速度 vN > 12 m/min に対して必要
  • 400 mm コーナー モジュール
  • ポジショニング ユニットにおけるワークピース パレットのサポート用
  • フレーム モジュールとキャリング プレートの取り付けに使用
  • 材質: 鋼、硬化仕様
  • WT 2 ワークピース パレットのポジショニング ブッシングとの組み合わせが可能
  • キャリング プレートと標準フレーム拡張モジュールを接続するには、2つのダウエル ピンが必要です。
  • キャリング プレートと補強フレーム拡張モジュールを接続するには、1つのダウエル ピンが必要です。
  • 材質: 鋼
  • WT 2 ワークピース パレットのフレーム モジュールとの組み合わせが可能
  • ストップ ゲートの停止力吸収用
  • 材質: 鋼、亜鉛メッキ
  • WT 2 ワークピース パレットの補強フレーム モジュールとの組み合わせが可能
  • 製品サポート用ワークピース パレットのユーザーによる組み立て。
  • 完全に穴あけ済み、組立準備完了


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:03:02