×

補強フレーム モジュール


  • 400 x 400 mm 以上のワークピース パレットのユーザーによる組み立て。ワークピース パレットの総重量 mW > 50 kg および搬送速度 vN > 12 m/min に対して必要
  • 400 mm コーナー モジュール
特徴
商品名
技術仕様
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-17 10:09:04