×

WT 2/F-H フレームワーク ピース パレット


  • 特に最大 240 kg (2 kg/cm の長さ) までの最大許容全重量とアキュムレーション ローラー チェーン コンベア メディアを組み合わせたフレームワークピース パレット
  • キットとして完全組立済みまたは未組立
  • ポジショニング ブッシングは、ポジショニング ユニット内のワークピース パレットの定義されたサポートに使用されます。
  • 材質: 鋼


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-02-13 12:03:06