内容へスキップ
×
- ST 5/…コンベア ユニット、CU 5/…カーブ、DI 5/…ダイバータ、JU 5/…ジャンクションおよび HQ 5/…リフトトランスバース ユニット駆動用
- ST 5/…-FR コンベア ユニット、CU 5/…-FR カーブ、DI 5/…-FR ダイバータ、JU 5/…-FR ジャンクションおよびHQ 5/…リフトトランスバース ユニット駆動用
- 直線コンベアST 5/… および CU 5を正面で駆動するためのものです
- 板金部品の適合を想定しています
- 保護カバーとエンド プレートは、安全性を高めるために作業領域に設けられています。
- 保護カバーとエンド プレートは、安全性を高めるために作業領域に設けられています。
- カーブは、ワークキャリアの分岐搬送用のすぐに使用できるモジュールです。
- カーブは内側や外側で駆動できます。隣接するドライブモジュールの代わりに、カーブはドライブキットAB 5で駆動できます
- 注意:各構成に対して接続キットの配置には以下が必要です:
KR = 2; DSM = 2; DST = 2
KR = 2; DSM = 2; DST = 1
KR = 1; DSM = 1; DST = 1
KR = 1; DSM = 1; DST = 2
その他すべての配置例は、追加部品なしで標準ドライブキットAB 5で取り付けることができます。
- モジュール設計
- レッグ セットへの取り付けが簡単
- ケーブルによるモーターへの接続
- 手動制御ユニット
- スイッチ /ポテンショメータ ユニット