×

搬送制御


  • 1つ以上アキュムレートされるワークピース パレットを、定義されたワークピース パレット停止面に停止させます。
  • 1つ以上アキュムレートするワークピース パレットを、定義されたワークピース パレット停止面に停止させます。
  • 1つ以上アキュムレートするワークピース パレットを、定義されたワークピース パレット停止面に停止させます。
  • 定義されたワークピース パレット停止面に 1つ以上アキュムレートするワークピース パレットのオイルダンピング停止。
  • 定義されたストップ面でのワークキャリアとワークキャリアストップゲートの緩和停止
  • 設備を起こす電動ストップゲートは空圧システムを備えていない
  • WT 5 との組み合わせが可能
  • ストップ ゲートにネジ止めするためのセンサー用クランプ ホルダー Ø 12 mm
  • ワークピース パレットの位置の検出、リフトトランスバース ユニットおよびポジショニング ユニットに関する位置の照会。
  • 下からワークキャリアの位置を検出し、HQ 5... および PE 5...で位置検出をするためのセンサーM12x1用固定具
  • 特に頑丈な金属設計
  • センサー12 mm用内蔵型ストッパ
  • 取付位置: スイッチ ブラケット用組立キット
  • スイッチ ブラケットを正しい照会位置に移動させるための保持プレート
  • 事前位置決めおよび迅速な組立のためのセンタリング ラグ


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-05-09 14:13:10