×

SH 2/U-H スイッチ ブラケット


  • 下からワークキャリアの位置を検出し、HQ 5... および PE 5...で位置検出をするためのセンサーM12x1用固定具
  • 特に頑丈な金属設計
  • センサー12 mm用内蔵型ストッパ
  • 取付位置: スイッチ ブラケット用組立キット
商品名
技術仕様
寸法
納品に関するご注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-05-09 15:07:06