ctrlX MOTIONは、妥協のないユーザー重視の制御システムで、これにより、オープン性とスケーラビリティにおける制限は過去のものとなります。本システムにより、ユーザーは1つのMotionカーネルでさまざまな自動化に関する課題を解決することができます。最も単純な座標空間処理から複雑なロボットアプリケーション、そしてパッケージングおよび印刷業界で使用される高い動的機能を持つ機械まで対応します。協調動作と同期性に関する厳しい要件を満たす必要がある複雑な多軸アプリケーションでは、ctrlX MOTIONは優れた特長により、設置スペース、機能、および経済性の観点からユーザーにとって最適なソリューションを提供します。
ctrlX MOTION
- Motionシステムはハードウェアに依存
- 最新のアプリ技術を採用したモジュール型ソフトウェアシステム
- 完全かつオープンな自動化システム
- プラットフォームに依存しないパフォーマンスとオープン性
- 高速通信
- 最新のマルチコア技術
- インテリジェントなタスク管理
- 直感的に操作できるウェブベースのエンジニアリング
- プログラミング言語を自由に選択可能
- 簡単にプログラミングできる座標空間キネマティクスの動作制御
- 機械の安全性のための内蔵型衝突検出機能
- 例えばガントリーグルーピングのための快適な軸カップリング
- 直感的に操作できるグラフィックレーンプログラミング