×

ctrlX DRIVE


  • 設定点指定の単一軸から軸統合型Motionシステムへ
  • ctrlX DRIVE サーボドライブのスケーラブルな出力は、6から最大375 Aで、ctrlX DRIVEサーボモーターのスケーラブルな性能は3.7から最大692 Nm
  • 省スペース設計:300mmの制御盤に適しており、軸あたりの幅は25mm、30%小型化されたモーター
  • プラグ&プレイ:単線技術を用いた ctrlX DRIVE と ctrlX DRIVE サーボモーター
  • 回転式、リニア式、キット式、ハウジング式など、幅広いモーターを取り揃えていることにより、機械の要件に最適に対応

Bosch Rexrothは、お客様のために世界で最もコンパクトなモジュラー型駆動システムであるctrlX DRIVEを開発しました。ctrlX DRIVEの利点には、省スペース設計と最大限のスケーラビリティに加え、ユーザーのニーズに応じた無制限の構成オプション、成熟したエンジニアリングツール、および高いエネルギー効率が含まれます。

Bosch Rexroth のサーボモーターは ctrlX DRIVE の製品ポートフォリオを充実に欠かせない製品です。コンパクトな寸法で、最高の運動性と、成功制度の位置値、速度値、トルク値兼ね備えています。

  • 設定点指定の単一軸から軸統合型Motionシステムへ
  • 2~140Nm連続のスケーラブルな整流器出力
  • 6~375Aピークのスケーラブルな駆動出力
  • 単一ケーブル技術によるケーブル数の削減、そして長さ75mまで追加コンポーネントなし
  • SIL3までの内蔵型安全システム
  • すべての回転運動と直線運動に対応したモーターの包括的なラインナップ
  • 経済性の高い生産向けに、高い運動性を備えた堅牢な設計
  • 簡単かつ迅速な設置のための単線接続技術
  • 冷却タイプ、エンコーダシステム、保持ブレーキなど、用途に応じた幅広いオプション
  • ATEX に準拠した認定防爆型


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-17 12:06:07