×

ctrlX IPC


  • 標準アプリケーションからハイエンドアプリケーションまで適用可能な、スケーラブルでオープンなIPC製品シリーズ
  • 機械と制御層のエッジと接続に適した高性能データ処理
  • 過酷な環境条件での長期使用向けに設計されています
  • 現代のテクノロジーと長期的な可用性で未来に直面
  • 包括的なインターフェースと拡張オプションにより、メンテナンス要件が低くなります

厳密なプロセス制御とテクノロジー(エッジコンピューティングなど)には、パフォーマンスの確保が必要です。ボッシュ・レックスロスはctrlX IPCを駆使し、ハイエンド用途も含め、必要となるパフォーマンスを柔軟かつスケーラブルに提供します。電力損失を最小限に抑え、ハードウェアの設計は冷却コンセプトとファンなしで行うことができます。これにより、長期にわたり障害の発生しない運用が可能となります。

また、ユーザーの要件に合わせたカスタマイズも可能です。多数の拡張オプションとインターフェースによって、ソリューションはニーズに合わせ正確にカスタマイズできます。IPCポートフォリオでは、ソフトウェアおよびエンジニアリング Toolbox ctrlX WORKS の機能も利用可能です。これにより、シンプルなアプリベースのエンジニアリングが実現します。さまざまなレベルの性能から選択できるPRボックス型PCでは、最大100m離れた場所にDR / DEシリーズの12〜24インチマルチタッチディスプレイと組み合わせたり、またはVRシリーズのPanel-PCとして組み合わせた使用も可能です。標準コンポーネントやサードパーティプロバイダーのオープンソースソフトウェアによって、柔軟性と自由度をさらに高めることもできます。

通信用としては多数のインターフェースが利用可能です。ctrlX IPCは、現場レベルとクラウド間の理想的なインターフェイスとなり、大量のデータを高い信頼性で送信できます。たとえば、ctrlX IPCを採用することで、企業は、インダストリー4.0とともに増え続けるデータ量に、強力なエッジコンピューティングを通じて対応できるようになります。データは、制御システムやクラウドなどに転送される前に、エッジコンピューティングに含まれる強力な産業用PCを使用して分散的に処理されます。ctrlX IPCは、この新たな可能性を活用するとともに、エッジコンピューティングプロセスとステータスを監視・最適化します。

ハードウェアとソフトウェアの統合型セキュリティインフラは、アプリケーションと装置の可用性を同時に保護します。ハードウェアは衝撃や振動に対する耐性、さらに高いEMC耐性を提供します。そのため、ほぼすべての用途と環境に対応します。

 

 

 

  • CPU: Intel ATOM E3815
  • RAM: 4 GB
  • オペレーティング システム: Linux Ubuntuコア
  • 拡張スロット: 1 x mPCIeインターフェイス モジュールまたはmSATAマス メモリ
  • マス メモリ: 32GB eMMC搭載
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8 GB
  • オペレーティングシステム: Windows 10 IoT Enterprise
  • 拡張スロット: 1 x ミニPCIe
  • マス・メモリ: 1 x SSD/HDD
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • オペレーティングシステム: Windows 10 IoT Enterprise
  • 拡張スロット: 2 x ミニPCIe、1 x ハーフサイズミニPCIe
  • マス・メモリ: 2 x SSD/HDD (RAID)
  • パネルPCVR、ボックスPC PR、マルチタッチディスプレイDR / DE用アクセサリ 


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-10 08:06:18