×

ctrlX AUTOMATION


  • 最大のスケーラビリティとスケーラビリティ
  • システム機能の完璧な調整
  • ほぼすべての一般的なインターフェイスとプログラミング言語をサポート
  • シンプルなエンジニアリングおよび自動化機能の作成、提供、使用のためのユニバーサルソフトウェアおよびエンジニアリングツールボックス
  • IEC 61131などの従来のプログラミング言語、NodeREDなどの最新のスクリプト言語、または新しいグラフィックプログラミング言語を使用することで、柔軟性とオープン性を実現
  • ctrlX COREvirtualを使用したハードウェアなしの仮想テストによる簡単な起動とエンジニアリング
  • ctrlX App Store、ctrlX AUTOMATION Communityなどのオンラインサービスへの直接アクセス
  • Motionシステムはハードウェアに依存
  • 最新のアプリ技術を採用したモジュール型ソフトウェアシステム
  • 完全かつオープンな自動化システム
  • プラットフォームに依存しないパフォーマンスとオープン性
  • ドライブ一体型のシングルタスクシステムから、マルチコア対応の組み込み制御システムまで拡張可能
  • ctrlXデータレイヤーを介して高級言語アプリケーションとのユニークなインタラクションを実現。
  • ローカルまたは分散型のI/OシステムとしてのctrlX I/O
  • 最高のセキュリティ基準を満たす"ctrlX"デバイスポータルによる管理のための新しいサービスアプローチ
  • モバイルおよび固定HMIアプリケーションに適した7 "-24"の画面サイズのスケーラブルな製品シリーズ
  • ユーザー指向のデザイン、最適な使いやすさのための革新的なマルチタッチディスプレイ
  • モバイルエントリーレベルのHMIソリューションとして使用するための10インチの消費者向けタブレットを統合する
  • すべてのHMIソリューション向けのWebベースのエンジニアリング設計
  • HTML5は、ハードウェアに依存しない高品質でスケーラブルな表示に使用されます
  • 生産中のフィードバックフリーのアップデートにより、最大の生産性と将来性を実現
  • メンテナンスのためのマシンデータのローカル保存
  • アクセスコントロールとリモートメンテナンスのための完全に統合されたITセキュリティ基準
  • Bosch Nexeedの産業用アプリケーションにシームレスに統合
  • リアルタイム機能を備えたLinuxに基づく、統合されたハードウェアに依存しない制御システムアーキテクチャ
  • EtherCATエコシステムに接続する
  • アプリケーションベースのオープン関数拡張
  • ITレベルへの安全な接続
  • ctrlXデバイスポータルを介して管理できます-クラウド接続、リモートアクセス、更新
  • コンパクト:制御盤の占有面積が50%削減されます
  • 柔軟で制限のないトポロジ
  • 全体のEtherCATテクノロジー
  • シンプルで迅速な試運転
  • 取り外し可能な周辺プラグ
  • 設定点指定の単一軸から軸統合型Motionシステムへ
  • ctrlX DRIVE サーボドライブのスケーラブルな出力は、6から最大375 Aで、ctrlX DRIVEサーボモーターのスケーラブルな性能は3.7から最大692 Nm
  • 省スペース設計:300mmの制御盤に適しており、軸あたりの幅は25mm、30%小型化されたモーター
  • プラグ&プレイ:単線技術を用いた ctrlX DRIVE と ctrlX DRIVE サーボモーター
  • 回転式、リニア式、キット式、ハウジング式など、幅広いモーターを取り揃えていることにより、機械の要件に最適に対応
  • 標準アプリケーションからハイエンドアプリケーションまで適用可能な、スケーラブルでオープンなIPC製品シリーズ
  • 機械と制御層のエッジと接続に適した高性能データ処理
  • 過酷な環境条件での長期使用向けに設計されています
  • 現代のテクノロジーと長期的な可用性で未来に直面
  • 包括的なインターフェースと拡張オプションにより、メンテナンス要件が低くなります
  • スケーラブル:ドライブ統合ソリューションから包括的な安全制御システムまで
  • コンパクトさ-制御盤と機械で
  • 認定ライブラリとファンクションブロック
  • オープンスタンダード、標準通信およびセキュリティプロトコルによる接続
  • 長期間の使用とメンテナンスが容易


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-16 08:05:25