×

組み込み制御装置


補足情報

広範囲のスケーラブルな組み込み型制御ハードウェアにより、集中型および分散型のオートメーション トポロジーが柔軟に拡張されます。システムは、Sercosオートメーション バスなどのフィールドバスと、イーサネット ベースのプロトコルを用いて統合できます。オプションの安全機能/拡張モジュールにより、SafeLogic制御へ容易に拡張できます。

  • スケーラブルな性能と機能性
  • 標準化された通信インターフェイス
  • シンプルで柔軟なI/Oの統合
  • 機能モジュール(通信、テクノロジー、安全)によりオプションとして拡張可能
  • 保護等級 IP20
  • 最新のチップ テクノロジーに基づいて性能と機能の範囲内で拡張
  • 温度範囲が拡張されたロバストな設計
  • シンプルで柔軟なI/Oの統合
  • 拡張モジュール(通信、安全)によりオプションとして拡張可能
  • 保護等級 IP20

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-03-25 08:09:51