×

周波数コンバータ


  • 出力範 0.4 … 22 kW
  • 5,5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A
  • 制御技術: V/f
  • 非同期モーターの運転
  • I/Oおよびフィールドバス モジュールによる拡張可能性
  • 出力範 0.4 … 160 kW
  • 内蔵ブレーキ チョッパー(22 kWまで)および電源フィルタ
  • 制御技術: V/f、SVC、FOC
  • 安全技術: 安全トルク オフ(STO)
  • I/Oおよびフィールドバス モジュールによる拡張可能性

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-07-30 10:16:34