×

ctrlX HMI


  • モバイルおよび固定HMIアプリケーションに適した7 "-24"の画面サイズのスケーラブルな製品シリーズ
  • ユーザー指向のデザイン、最適な使いやすさのための革新的なマルチタッチディスプレイ
  • モバイルエントリーレベルのHMIソリューションとして使用するための10インチの消費者向けタブレットを統合する
  • すべてのHMIソリューション向けのWebベースのエンジニアリング設計
  • HTML5は、ハードウェアに依存しない高品質でスケーラブルな表示に使用されます

適切な情報を適切なタイミングで提供する:ctrlX HMIを使用すると、機械メーカーは最大限の自由度、最高のユーザーエクスペリエンス、および最も直感的な操作ガイダンスを得ることができます。

製品ポートフォリオには、モバイル端末デバイスと、Webパネル、モバイルハンドヘルドデバイス、タブレット、対角線が最大24インチのモニターなどの固定デバイスが含まれます。前面の化学硬化反射防止ガラスにより、ディスプレイとコントロールパネルは過酷な日常の生産条件での使用により適しています。革新的な16:9マルチタッチディスプレイは、最高の使いやすさを保証するためにユーザー指向のデザインを採用しています。

エントリーレベルのソリューションとして、ctrlX HMIは、さまざまな10インチの消費者向けタブレットを備えた産業環境で操作できるモバイルハンドヘルドデバイスです。さらに、Webパネルは、単純なアプリケーションに費用効果の高いソリューションを提供します。さまざまなHMIアプリケーションの助けを借りて、さまざまな視覚化要件を実現できます。一部のアプリケーションでは、HMI構成にプログラミングの知識(ドラッグアンドドロップ)は必要ありません。 &ハイエンドアプリケーション向けに、さまざまな保護レベルのタブレットと固定ディスプレイがあり、IPC製品シリーズで使用して理想的なソリューションを提供できます。スケーラビリティに加えて、この製品シリーズは、統一されたモダンなデザインとWebベースの一般的なエンジニアリングソフトウェアでも人気があります。

HTML5を使用すると、さまざまなディスプレイサイズに自動的に一致する高品質のビジュアルインターフェイスを作成できます。OPCUAなどの標準インターフェースを介して通信するサードパーティツールを使用することもできます。

ctrlX HMIは、最も単純なプロセス制御から複雑な動的シミュレーションまで、すべてのアプリケーションを完全にカバーします。システムのシンプルさとオープン性により、HMIソリューションはユーザーのニーズに最適に対応できるため、すべてのアプリケーションに普遍的に適用できます。

 

 

  • 16:9表示形式、24インチに拡張可能
  • 制御盤およびサポートアームの設置用
  • マルチタッチジェスチャ操作、タッチスクリーン、キー打鍵
  • 遠距離恋愛、最大100 mの距離
  • 工業デザイン、組み立てが簡単
  • マルチタッチジェスチャコントロール
  • 16:9表示形式、10"〜21 "
  • 水平・垂直方向で設置
  • Windows 10 オペレーティングシステム
  • 拡張スロットによるカスタムオプション
  • パネルPCVR、ボックスPC PR、マルチタッチディスプレイDR / DE用アクセサリ 


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-31 12:05:56