ctrlX HMIポートフォリオのディスプレイ製品シリーズは、ユニットとして、または回転サポートアームへの取り付けを想定しています。PCへの接続は、標準のDisplayPort/USBインターフェイス(最長い5 mまで)、またはCDI+ 長距離インターフェイス(最長100 mまで)を用いて行われます。非常に用途の広いディスプレイ・フォーマット・スケーラビリティに、多彩な取り付けオプションを加えることで、このディスプレイは、HMIベースのあらゆるアプリケーション向けに理想的なプラットフォーム・ソリューションとなっています。