×

ctrlX HMI

パネルPC


  • マルチタッチジェスチャコントロール
  • 16:9表示形式、10"〜21 "
  • 水平・垂直方向で設置
  • Windows 10 オペレーティングシステム
  • 拡張スロットによるカスタムオプション

ctrlX HMI製品シリーズのVRシリーズのPanel-PCは、Box-PC(PR)と個別のマルチタッチディスプレイ(DR)の特性を兼ね備えています。豊富な拡張オプションと標準インターフェイス(リアルタイムイーサネット通信を含む)に加えて、非常に用途の広いディスプレイ形式のスケーラビリティと優れたパフォーマンスを備えているため、Panel-PC(VR)はすべてのHMIベースのアプリケーションにとって理想的なプラットフォームソリューションです。統合されたTPM2.0チップは、IoT環境に必要なセキュリティを提供します。これらの信頼性の高いデバイスをインダストリー4.0に最適なものにします。

  • 16:9 ディスプレイ: 10インチ、12インチ、15インチ、21インチ
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8 GB
  • オペレーティングシステム: Windows 10 IoT Enterprise
  • 拡張スロット: 1 x ミニPCIe
  • 16:9 ディスプレイ: 15インチ、21インチ
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • オペレーティングシステム: Windows 10 IoT Enterprise
  • 拡張スロット:2 x ミニPCIe、1 x ハーフサイズPCIe


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-16 08:05:23