ディスプレイ製品シリーズは、ユニットとして、または回転サポートアームへの取り付けを想定しています。標準インターフェースを使用してPCと接続できます。非常に用途の広いディスプレイ・フォーマット・スケーラビリティに、多彩な取り付けオプションを加えることで、このディスプレイは、HMIに基づいたあらゆるアプリケーション向けに理想的なプラットフォーム・ソリューションとなっています。
- マルチタッチジェスチャコントロール
- 16:9 ディスプレイ フォーマット 12 … 21インチ
- 水平・垂直方向で設置
- 反射防止、耐化学物質フロントグラスによる堅牢設計。
- ライン・ネットワーキングで最大4台までのディスプレイ