×

キーボード

VAK


  • スライドアウトキーボード、一体型マウス
  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 保護クラスタイプ IP65

コンパクトな産業用キーボードで、完璧な個別操作と、機械の視覚化コンセプトを提供します。これらの追加コンポーネントは、Vxxデバイスにあわせ、精密に適合するよう製造されており、産業用設計で安全な運用を保証します。

  • スライドアウトキーボード、一体型マウス
  • 全体の幅407 mm、15インチ デバイス向け
  • VDP40、VPP40、VEP50シリーズのデバイスに適合します。
  • 保護クラスタイプ IP65
  • スライドアウトキーボード、一体型マウス
  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 保護クラスタイプ IP65
  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 全体の幅350 mmまたは407 mm、12インチと15インチ デバイス向け
  • VDP16/40、VPP16/40、VEP40/50シリーズのデバイスに適合します。
  • 保護クラスタイプ IP65
  • スライドアウトキーボード、一体型マウス
  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 保護クラスタイプ IP65


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-06-15 08:07:05