×

フォイルキーボード

VAK11/41


  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 全体の幅350 mmまたは407 mm、12インチと15インチ デバイス向け
  • VDP16/40、VPP16/40、VEP40/50シリーズのデバイスに適合します。
  • 保護クラスタイプ IP65
  • スライドアウトキーボード、一体型マウス
  • フォイルキーボード、分離型テンキーブロック
  • 保護クラスタイプ IP65
商品名
技術仕様
寸法
ダウンロード
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-06-15 08:13:34