×

機器制御パネル、12インチ デバイス向け

VAM10


  • 機器制御パネル、個別の要件対応
  • 全体の幅350 mm、12インチ デバイス向け
  • VDP16、VPP16、VEP40シリーズのデバイスに適合します。
  • 最適化されたオペレーター設計
  • 保護クラスタイプ IP54
技術仕様
寸法
ダウンロード
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-06-15 08:19:19