×

携帯オペレーターパネル

VCH, VH21


  • ホットプラグ原理を利用し、柔軟な使用が可能
  • 人と機械向け安全保護機能
  • ハンドルには有効化および停止キーを統合
  • 堅牢構造で産業用アプリケーションでの使用向け
  • 人間工学に基づく最適化により、信頼性が高く疲労しにくい業務が可能

オペレーション、セットアップ、構成から診断まで、VH2110およびVCH08は、どんな場所からでも、すべてイーサネット TCP/IPにより、あらゆる種類のタスクの実行を可能にします。接続と切断を行う場合、「停止」機能が自動的にバイパスされ、トラブルフリーのオペレーションを保証します。軽量の最適化設計により、疲れにくいオペレーションと、操作の快適性を実現しています。

  • タッチスクリーン付き10インチ 携帯オペレーターパネル
  • ホットプラグ原理を利用し、柔軟な使用が可能
  • ハンドルには有効化および停止キーを統合
  • 堅牢構造で産業用アプリケーションでの使用向け
  • 人間工学に基づく最適化により、信頼性が高く疲労しにくい業務が可能
  • ホットプラグ原理を利用し、柔軟な使用が可能
  • 人と機械向け安全保護機能
  • ハンドルには有効化および停止キーを統合
  • 堅牢構造で産業用アプリケーションでの使用向け
  • 人間工学に基づく最適化により、信頼性が高く疲労しにくい業務が可能


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-07-29 12:09:04