×

動作制御


  • スケーラブルな性能と機能性
  • 機能モジュールによる機能の簡単な拡張
  • 集中型または分散型I/Oの迅速な統合
  • 1つのコントローラ上で同期動作または座標による動作を行う64本までの軸
  • SERCOS組み込み、PROFIBUS、およびマルチイーサネット オプション
  • 拡張モジュール(通信、テクノロジー)による簡単な機能の拡張
  • S20 I/Oモジュールの直接接続による、または異なるフィールドバスを介しての分散型I/Oステーションの統合によるシンプルなI/O統合
  • さまざまな運転モード(非同期、等時、サイクル同期)での高速I/Oリアルタイム データ処理
  • 250 µs までのPLCサイクル時間
  • 認定された安全技術
  • 駆動装置一体型の動作制御、IEC 61131-3準拠
  • 最大10までのサーボ軸の電気的同期
  • IndraWorksソフトウェア フレームワークによる直感的なエンジニアリング
  • オプションのテクノロジーおよび通信インターフェイス
  • 一体型ドライブ増幅器搭載の制御プラットフォームとI/O
  • 1つの制御ノード内に最大12 個の軸と120の I/O
  • 1台のシステム内に最大64 個の制御ノード
  • 高級言語プログラミング (C/C++/.Net)
  • Linuxオペレーティングシステム搭載の制御装置
  • 搬送および正確な位置決めに対応
  • 個別に拡張でき、フレキシブルにカスタマイズ可能
  • 制御コンポーネントにインテリジェントソフトウェアを追加
  • 高級言語 (C/C++/.Net) とPLCプログラミング
  • 真空用途にも最適


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-08-04 10:07:08