レックスロスの包括的なモーターラインアップは、最高の性能と、型、設計、容量の比類の多様性によって納得させてくれます。弊社の堅牢なモーターをIndraDriveシステムと組み合わせれば、標準用途とハイエンド用途の両方を、インテリジェントで、非常にダイナミックで、精確で、信頼性の高い最新のファクトリー オートメーションに実装することが可能になります。ATEXまたはUL/CSAに準拠した特殊な防爆型により、広範な製品ポートフォリオが完結します。
- 新世代MS2Nは50を超える型を擁し、最大トルク360 Nmまでに対応
- 最大トルク631 Nmまで対応する同期MSKサーボモーター
- 最大187 Nmまで対応する、爆発の危険のある環境用の耐圧封入型同期MKEサーボモーター
- IndraDrive Csへの接続用の、7.1 Nmまで対応する超コンパクト同期MSMサーボモーター
- 93 kWまでの出力用のMAD非同期サーボモーター、強制換気型
- 120 kWまでの出力用のMAF非同期サーボモーター、水冷型
- 4,500 Nまでのフィード力用の鉄心付自冷式同期リニアモーター ML3
- 21,500 Nまでのフィード力用の鉄心付水冷式同期リニアモーター MLF
- 最大回転数1,400 m/minまでの鉄を含まない同期リニアモーター MCL
- 最大トルク13,800 Nmまで、最大回転数4,000 rpmまでの同期トルク モーター MBT
- 最大回転数22,500 rpm、最大トルク4,500 Nmの高速同期モーター MBS
- 最大回転数20,000 rpm、定格トルク875 Nmの高速非同期モーター