×

非同期サーボモーター


  • 93 kWまでの出力用のMAD非同期サーボモーター、強制換気型
  • 120 kWまでの出力用のMAF非同期サーボモーター、水冷型
  • 定格電力PN 13.1~93.1 kW
  • 最大回転数 nMax 3,750~11,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • ファン モーターを含む高保護タイプ IP65
  • サービスしやすいモーター設計
  • 定格電力PN 19.63~120.01 kW
  • 最大回転数 nMax 3,750~11,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65
  • クイック リリース カップリング付液体冷却


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 19:05:58