Bosch Rexroth のサーボモーターは ctrlX DRIVE の製品ポートフォリオを充実に欠かせない製品です。コンパクトな寸法で、最高の運動性と、成功制度の位置値、速度値、トルク値兼ね備えています。
ctrlX DRIVE サーボモーターの包括的な製品ラインアップには、優れたパフォーマンスと、設計、型、性能の比類なき多様性があり、確かな説得力があります。インテリジェントな制御装置との組み合わせにより、現代のファクトリーオートメーションにおける自動化タスクを見事に、つまり高い運動性、精確さ、高い信頼性を持って解決します。
コンパクトな同期サーボモーターは、標準的な用途からハイエンドの用途まで、すべての要件を満たしています。同期サーボモーターの革新的な単線接続技術により、設置が簡単になりました。高分解能のエンコーダシステムと優れたラジアルランアウトにより、高い加工品質が一貫して実現しています。爆発の危険がある領域やダイレクトドライブ用の ATEX 準拠のサーボモーターが、モーターの製品ラインアップを充実させています。