×

高速モーター


  • 最大回転数22,500 rpm、最大トルク4,500 Nmの高速同期モーター MBS
  • 最大回転数20,000 rpm、定格トルク875 Nmの高速非同期モーター
  • 最大トルク MMax 75~2,750 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,200~22,500 rpm
  • 広範な定電力
  • 一体型冷却システム
  • 機械への統合が簡単
  • 定格トルク MN 22~875 Nm
  • 最大回転数 nMax 2,400~20,000 rpm
  • 大型スピンドルの通路
  • 運転が極めてスムーズ
  • 機械への統合が簡単


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-05-19 16:08:25