×

サーボ プラネタリ ギアボックス


  • 標準用途用のサーボ プラネタリ ギアボックスGTE
  • 最も要求の厳しい用途用のサーボ プラネタリ ギアボックスGTM
  • 標準用途に最適
  • ねじりバックラッシュが低い
  • 設置位置が任意
  • 操作の高い静粛性
  • 生涯潤滑
  • 高精度ギアによる最大の正確性
  • 継続的な操作における電力散逸が最小
  • 最適化された歯形による運転の静粛性
  • 耐環境、機密シール ハウジング
  • フォームフィットによる力の伝達の恩恵による過負荷に対する高い安全性


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-07 14:05:39