×

非同期リニアモーター


  • 4,500 Nまでのフィード力用の鉄心付自冷式同期リニアモーター ML3
  • 21,500 Nまでのフィード力用の鉄心付水冷式同期リニアモーター MLF
  • 最大回転数1,400 m/minまでの鉄を含まない同期リニアモーター MCL
  • 最大力120~4,500 N
  • 公称回転数VN 95~650 m/min
  • 高力密度による小型設計
  • 高いフィード力
  • 低いコギング力および力リプル
  • 最大力 FMax 1,150~21,500 N
  • 公称速度VN 150 ... 500 m/min
  • IP65の二次部品の完全なステンレスエンクロージャー
  • 水冷によるアプリケーションでの最小限の熱放散
  • 直列または並列接続による送り力の増加
  • 最大力 FMax 72~3,320 N
  • F max VF Maxの最大回転数0~340 m/min
  • 卓越した同期品質、コギング力なし
  • 軽い自重、高い加速度および運動性
  • さまざまな取付け面によるシンプルな統合


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-07 14:06:53