×

同期リニアモーター

MCL030


  • 最大力FMax 420 N
  • F max VF Maxの最大回転数 400 m/min
  • 卓越した同期品質、コギング力なし
  • 軽い自重、高い加速度および運動性
  • さまざまな取付け面によるシンプルな統合
タイプコード
技術仕様
寸法
ダウンロード
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-07 14:53:04