×

同期リニアモーター

MLF300


  • 最大力FMax 21500 N
  • 公称速度VN 190 m/min
  • IP65の二次部品の完全なステンレスエンクロージャー
  • 水冷によるアプリケーションでの最小限の熱放散
  • 直列または並列接続による送り力の増加
タイプコード
技術仕様
寸法
ダウンロード
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-07 14:46:44