×

同期サーボモーター


  • 新世代MS2Nは50を超える型を擁し、最大トルク692 Nmまでに対応
  • 最大トルク631 Nmまで対応する同期MSKサーボモーター
  • 最大187 Nmまで対応する、爆発の危険のある環境用の耐圧封入型同期MKEサーボモーター
  • IndraDrive Csへの接続用の、7.1 Nmまで対応する超コンパクト同期MSMサーボモーター
  • 最大トルクMmax 692 Nm
  • 最大回転数 nmax 9,000 rpm
  • オプションの強制冷却モードと水冷モードで連続電力を増やします
  • 4  エンコーダのパフォーマンスレベル
  • 最大ケーブル長 75 m までの単一ケーブル接続
  • 最大トルク Mmax 7.4 ~ 266 Nm
  • 最大回転数 nmax 6,000~ 9,000  rpm
  • ATEX Gr. II、Cat. 3G/3D、PT1000
  • SIL2/PLd の安全なシングルターンおよびマルチターンエンコーダ
  • 保持ブレーキあり、あるいは保持ブレーキなし
  • 最大トルク MMax 0.95~7.1 Nm
  • 最大回転数 nMax 4,500~5,000 rpm
  • マルチターン アブソリュート エンコーダ
  • 非常に動的
  • 高出力密度
  • 最大トルク Mmax 4~187 Nm
  • 最大回転数 nmax 4,500~9,000 rpm
  • エンコーダのパフォーマンス:標準または高い
  • SIL2 Pldの安全なシングルターンまたはマルチターンエンコーダ
  • 耐圧密封
  • 最大トルク MMax 4~631 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,200~9,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-04 11:49:27