MKEシリーズのモータは特に、空気と可燃性ガスの爆発性混合物、蒸気、霧、埃などにさらされやすい生産工場での使用のために設計されています。防炎エンクロージャを備えたMKEモータは、機器グループIIおよび機器カテゴリ2までのATEXアプリケーションでの粉塵およびガスの使用に適しています。アメリカの標準に従うMKEモーターは、UL674に従って使用するためにULによって直接認定されています。高い最大トルクと最大回転数の、耐圧エンクロージャー付きのさまざまなサイズのモーターの選択肢があります。これらのモーターには、エンコーダシステム、保持ブレーキ、キー溝、およびシングルターンバージョンまたはマルチターンバージョンの多くのオプションを付属可能です。
国際的に認められた認定書
MKEモーターは、科学的および技術的サービスを提供するドイツの計量標準機関であるPTB Braunschweigにより、指令94/9/EC – ATEX95(II 2 Gd IIB T4 または II 2D Ex tD A21 IP6x T135°C)に従って認定されています。UL508C、UL674およびUL1446による等級 I、グループCおよびDに準拠した米国基準(UL/CSA)に基づいたMKEモーターは、米国のUnderwriters Laboratories Inc.(UL)により直接に認定されています。