実用的な単一ケーブル接続、より大きなトルク、そして信頼性の高いエンコーダテクノロジー:新世代の MS2E モーターは、埃とガスに対する装置グループ II および装置区分 3 までの ATEX 用途において、最高のダイナミズムと安全性を提供します。
このシリーズの自冷式モーターには 6 つのサイズがあり、266 Nm までの最大トルクの互いに重なるトルク範囲を提供します。SIL2 PLd の信頼性の高い高分解能のシングルターンエンコーダまたはマルチターンエンコーダと、オプションの保持ブレーキまたはフェザーキーのおかげで、これは爆発の危険のある領域でのカスタマイズされた駆動装置のソリューションとして理想的です。