×

すべての要件用の同期サーボモーター

MSK


  • 最大トルク MMax 4~631 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,200~9,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65

MSMSKモーター シリーズは、その動力の範囲の広さと、少しずつ異なるさまざまなサイズが提供されているところが特徴です。これらの同期サーボモーターの高トルク密度により、特に最大トルク495 Nmまでの小型の設計を支援しています。弊社は、要求される正確性のレベルに応じて、標準要件または精度要求に対応したエンコーダ システム付きのモーターを提供しています。両方の型のエンコーダのそれぞれに、シングルターン設計のものとマルチターン設計のものが利用可能です。キー溝、保持ブレーキ、より高い同心性、および高保護タイプIP65などの広範囲の追加オプションにより、ファン、水冷装置、およびATEXとの併用が可能です。高い連続出力を伴う用途には、軸方向取付または片側走行式取り付け用の改良型ブロワ ユニットが利用可能です。保護タイプIP65の本質的に安全なブロワ モーター(UL耐熱使用のF)により、単相の接続可能なブロワ ユニットが信頼性の高いものになります。すなわち、サーキットブレーカーによる外部保護を必要としません。最大の性能要件は、ご利用可能な水冷オプションによって満たされます。

  • 最大トルク MMax 4~495 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,200~9,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65
  • 最大トルク MMax 32~631 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,300~6,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65
  • 最大トルク MMax 86~583 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,300~6,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-09-07 08:06:09