×

自冷式


  • 最大トルク MMax 4~495 Nm
  • 最大回転数 nMax 3,200~9,000 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65
  • 最大トルク MMax 495 Nm
  • 最大回転数nMax 3200 rpm
  • 様々な用途に対応するエンコーダシステム
  • 高保護タイプ IP65


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-07-07 12:05:29