×

同期トルクモーター


  • 最大トルク13,800 Nmまで、最大回転数4,000 rpmまでの同期トルク モーター MBT
  • 最大トルク MMax 65~13,800 Nm
  • 最大回転数 nMax 68~4,000 rpm
  • 静止状態ですでにフルトルク
  • 極度の高過負荷容量
  • 熱密封型水冷


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 16:03:55