×

PLC


  • 数多くのエクステンション オプションのある最先端の制御ハードウェア
  • 最高水準のPLCカーネル、第2世代(CoDeSys V3に基づく)
  • オートメーション バスSERCOSによるイーサネット ベースのリアルタイム通信
  • 同期動作制御機能
  • EtherCAT IOおよびオンボードSercos
  • PROFINET IO、EtherNet/IP、PROFIBUS、MultiEthernetオプション
  • 拡張モジュール(通信、テクノロジー)による簡単な機能の拡張
  • S20 I/Oモジュールの直接接続による、または異なるフィールドバスを介しての分散型I/Oステーションの統合によるシンプルなI/O統合
  • さまざまな運転モード(非同期、等時、サイクル同期)での高速I/Oリアルタイム データ処理
  • 高速プロセス データ処理および最高のPLC性能を備えた制御システム一式
  • Windows 7/10、およびハードウェア上でIoT可能なPLCシステム
  • PCIeプラグイン カード付モジュラー エクステンション オプション


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-08-13 08:05:55