IndraDrive Mi は、モーター一体型のニアモーター サーボ駆動装置と、それらへの共通電源用の対応するコンポーネントにより構成されるキャビネット不要のモジュラー駆動システムです。これにより、すべての電気駆動コンポーネントを直接に機械に統合できます。最高で30台までの IndraDrive Mi 駆動装置を、最長200 mまでの1つの駆動装置列内で運転できます。
- 電力範囲 0.4~1.2 kW
- 連続トルク 2.2~10.5 Nm
- 最大トルク 9.4~35 Nm
- 線間電圧 540~750 V DC
- 保護クラスタイプ IP65
- 電力:2.2 kW
- 連続電流: 5,8 A
- 最大電流: 18 A
- 線間電圧 540~750 V DC
- 保護クラスタイプ IP65
- 電力範囲 5.5~11 kW
- 連続電流 12~22 A
- 最大電流: 36 A
- 線間電圧 540~750 V DC
- 保護クラスタイプ IP65
- 電力 18.8 kW
- 連続電流 25 A
- 最大電流 71 A
- 線間電圧 540~750 V DC
- 保護等級 IP20
- 電力範囲 1.5~7.5 kW
- 電源接続電圧 380 ~ 500 V
- 保護クラスタイプ IP65
- エネルギー方向:整流および回生
- 電力範囲 1.5~7.5 kW
- 電源接続電圧 380 ~ 500 V
- 保護クラスタイプ IP65