×

IndraDrive Mi

KCU02 - 制御電子部品


  • 電力 18.8 kW
  • 連続電流 25 A
  • 最大電流 71 A
  • 線間電圧 540~750 V DC
  • 保護等級 IP20
商品名
タイプコード
技術仕様
コンポーネント
寸法
ダウンロード
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-10-05 10:30:49