×

IndraDrive Mi

KMS03 - ニアモーター サーボ駆動


  • 電力範囲 5.5~11 kW
  • 連続電流 12~22 A
  • 最大電流: 36 A
  • 線間電圧 540~750 V DC
  • 保護クラスタイプ IP65
商品名
タイプコード
技術仕様
コンポーネント
寸法
ダウンロード
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-10-12 08:12:36