×

IndraDrive Cs

HCS01-単軸コンバーター


  • 電力範囲 0.15~14 kW
  • 最大電流 3.3~54 A
  • 直接電源供給 110~500 V
  • 高過負荷容量
  • 単軸用途用の小型設計
商品名
タイプコード
技術仕様
コンポーネント
寸法
ダウンロード
アクセサリー
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-04 08:05:51