×

IndraDrive C

HCS03-単軸コンバーター


  • 電力範囲 22~110 kW
  • 最大電流 70~350 A
  • 直接電源供給 400~500 V
  • 過負荷容量 1.5x
  • 単軸用途用の小型設計
商品名
タイプコード
技術仕様
電気接続
コンポーネント
寸法
ダウンロード
アクセサリー
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-10-05 10:17:53