×

IndraDrive ML

HMU05、液冷、U LN 525 ... 690 V


  • 電力範囲 132 kW~4 MW
  • 電源接続電圧 525~690 V
  • DCバス電圧: 540 ... 1100 V
  • 装置保護タイプ/接続: IP20/IP00 (IEC529)
  • 液体冷却式
商品名
タイプコード
技術仕様
コンポーネント
寸法
ダウンロード
アクセサリー
認証
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-10-12 10:06:28