×

IndraDrive M

HMV01 - 供給装置


  • 電力範囲 18~120 kW
  • 電源接続電圧 380~480 V
  • 保護等級 IP20
  • 整流器、または整流器/回生機能
商品名
タイプコード
技術仕様
電気接続
コンポーネント
寸法
ダウンロード
アクセサリー
認証
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-10-05 10:25:44