×

モバイルアプリケーション用遊星ギヤボックス


幅広い伝達比とトルクを備えたレックスロス遊星ギアには、多数のレックスロス油圧モータを利用可能です。移動式作業機械の電動化のためのレックスロスeLIONポートフォリオの一部として、レックスロスギアボックスは電気モータでも利用できます。

それらの幅広い用途には、クローラートラック(スプロケットギア)、ホイールギア(ハブドライブ)、回転移動用のスイングギヤ、および荷物昇降用のウインチギヤがあります。eLIONの一部として、レックスロスは2輪駆動と4輪駆動の両方に電動ドライブトレインを実装するために、車軸駆動車両を駆動するための中央駆動装置(フラットギヤ)を提供しています。これは多段トランスミッションとしても利用できます。

  • トラックおよびホール付き車両のトラベル駆動用
  • 二段階または三段階遊星ギヤボックス
  • レックスロスの広範な種類のモーターと組み合わせ可能
  • 油圧モーターとのギヤボックス比の最適な適合
  • トルク出力 7000 … 130000 Nm
  • シングルホイールドライブ装備のホイール駆動式ハーベスター向け
  • レックスロスの広範な種類のモーターと組み合わせ可能
  • 42000 Nm の出力トルク
  • 遊星ギヤボックスが実装された TIS ソリューションを通じて
  • 外部パイプによる追加車両幅なし
  • 車輪自動車・無限軌道車の走行装置向け
  • 3 段階または 4 段階の遊星ギヤボックス
  • ボッシュ製 SMG電気モーターなどと組み合わせ可能
  • トランスミッションと電気モーターの完全適合
  • トルク出力 15000 … 42000 Nm
  • トラックおよびホール付き車両のトラベル駆動用
  • 他のロータリーモーションシークエンスにも最適 (例、ドラム駆動、ミリングドラム駆動など)
  • 3 段階または 4 段階の遊星ギヤボックス
  • レックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用 (A2FM/E、A6VM/E)
  • トルク出力 160000 … 620000 Nm
  • 上部構造のスイング駆動用 (例、エクスカベータ、クレーン、林業機械、船積み)
  • 正確な位置設定が必要なすべてのアプリケーションでの使用に対応
  • 二段階または三段階遊星ギヤボックス
  • スペース節約プラグインデザインのレックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用
  • トルク出力 4500 … 54000 Nm
  • 上部構造のスイング駆動用 (例、エクスカベータ、クレーン、林業機械、船積み)
  • 正確な位置設定が必要なすべてのアプリケーションでの使用に対応
  • 二段階または三段階遊星ギヤボックス
  • スペース節約プラグインデザインのレックスロスの固定または可変容量形モーターの構造部用
  • トルク出力 4000 … 68300 Nm
  • ウィンチドラムへの直接取付用 (例、ボーリング機械およびクレーン用)
  • 二段階または三段階遊星ギヤボックス
  • ロープの牽引荷重 45 … 323 kN
  • トルク出力 7500 … 105000 Nm
  • ウィンチドラムへの直接取付用 (例、クレーンアプリケーション用)
  • 3 段階または 4 段階の遊星ギヤボックス
  • ロープの牽引荷重 373 … 684 kN
  • トルク出力 140000 … 325000 Nm
  • オフロード車用の高出力密度での運転
  • プラグ・アンド・ドライブ・システム–必要なすべてのコンポーネントが統合されています
  • 効率的な遠隔モニタリング
  • 電気モータ接続でのフレキシビリティ
  • 多様な出力ソリューション
  • オフロード車のエンジン拡張での最適利用
  • プラグ・アンド・ドライブ・システム–必要なすべてのコンポーネントが統合されています
  • 効率的な遠隔モニタリング
  • 電気モータ接続でのフレキシビリティ
  • 多様なフランジ出力ソリューション


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-01 18:05:43