油圧アキュムレータは、アキュムレータ遮断ブロックと合わせて使用する場合のみ、すべての国際的規制に適合します。弊社は、優れた油圧専門家により構築され、最適化されて圧力機器指令 2014/68/EU に適合させることが可能な油圧アキュムレータをご提案します。
遮断ブロック
- シリーズ 3X
- 定格圧力 350 bar
- 呼び径 DN08、DN10、DN20、DN30
油圧アキュムレータは、アキュムレータ遮断ブロックと合わせて使用する場合のみ、すべての国際的規制に適合します。弊社は、優れた油圧専門家により構築され、最適化されて圧力機器指令 2014/68/EU に適合させることが可能な油圧アキュムレータをご提案します。