内容へスキップ
×
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- ISO 4401-05-04-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-D05 に準拠
- 1 つのタンクポートを有する電磁弁の場合は流量制御弁
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- ISO 5781-06-07-0-00 に準拠
- 分離バルブ、切換バルブ、圧力バルブおよび流量制御弁用
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- レックスロスの特定のポート位置
- 分離バルブ、切換バルブ、圧力バルブおよび流量制御弁用
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 630 bar
- ISO 6264-06-09-*-97 に準拠、レックスロス特定のポート位置
- リリーフ弁
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- ISO 6263-06-05-0-97 に準拠
- 流量制御弁用
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- ISO 6263-06-05-0-97 と同様(制御ポートの位置を順守してください!)
- 流量制御弁用
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 630 bar
- ISO 4401-05-04-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-D05 に準拠
- 630 bar までのバルブの場合
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 630 bar
- ISO 4401-05-04-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-D05 に準拠
- 630 bar までのバルブの場合