×

サブプレート、サイズ 16


  • サイズ 16
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • ISO 4401-07-07-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-D07 に準拠
  • 1 つのタンクポートを有する電磁弁の場合は流量制御弁
  • サイズ 16
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • ISO 6263-09-05-0-97 および DIN 24340 フォーム G に準拠
  • 流量制御弁用
  • サイズ 16
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • ISO 6263-06-05-0-97 と同様(制御ポートの位置を順守してください!)
  • 流量制御弁用


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 01:56:46